Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,266 RON - 2,6485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0528 RON - 2,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6197 RON - 4,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,4285 RON - 4,1201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,7681 RON - 6,9157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3984 RON - 2,8546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3301 RON - 1,5597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,8189 RON - 8,1539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,1441 RON - 7,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4879 RON - 5,4002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,2253 RON - 9,844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,5632 RON - 9,0641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2317 RON - 1,4355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9092 RON - 2,2251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,5249 RON - 39,6232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,7609 RON - 42,4749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10201329 | 1,5744 RON - 1,8834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 9,1919 RON - 11,0068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,9552 RON - 54,1817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2374 RON - 1,4435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm