Meniu Caută

Șurub crestat cap cilindric - PEEK

În producție

şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
  • din 3