Meniu Caută

Șurub guler Cu cap cilindric rotunjit M6 4.0 9.0 Oţel inoxidabil 303

Acest șurub cu filet parțial cu cap bombat este alcătuit dintr-un arbore cilindric cu cap bombat pe de o parte și cu filet parțial pe de cealaltă. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și este puternic și rezistent la coroziune, dar nu este recomandat pentru medii dure. Este ușor de instalat cu ajutorul unei șurubelnițe. Realizat din oțel inoxidabil A2.
Numărul piesei Essentra:

20223311

Numărul piesei producătorului:

20223311

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 18,5202 RON
100 - 249 16,6785 RON
250 - 749 14,8367 RON
750 + 12,9437 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,52 RON

1 x 18,5202 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 4.0
d2 tol. H9 8.0
D3 13.0
l2 9.0
H1 3.1
w1 1.6
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne