Meniu Caută

Șurub guler Acționare cu fante M6 10.0 16.0 Oțel inoxidabil

Acest șurub cu filet parțial cu cap cu fantă este un dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Este ușor de instalat cu ajutorul unei șurubelnițe. Fabricat din oțel inoxidabil 416, care este mai dur și mai solid decât oțelul inoxidabil 303. Este ușor magnetic, dar mai puțin rezistent la coroziune decât alternativele sale.
Numărul piesei Essentra:

20221744

Numărul piesei producătorului:

20221744

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 10.0
l1 16.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
H1 6.0
h2 1.5
w1 1.6
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne