Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
10,9329 RON - 14,5771 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
14,4759 RON - 19,2844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
13,3624 RON - 17,8166 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
14,6784 RON - 19,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
11,8945 RON - 15,8425 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
14,3241 RON - 19,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
19,5881 RON - 26,1174 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
16,1968 RON - 21,6126 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
15,1846 RON - 20,246 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
48,2362 RON - 64,2811 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
29,053 RON - 38,7205 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
22,4225 RON - 29,9135 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
30,774 RON - 41,0488 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
28,8506 RON - 38,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
35,2281 RON - 46,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
20,1448 RON - 26,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
20,3979 RON - 27,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
23,2323 RON - 30,9764 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
21,5114 RON - 28,6988 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
24,194 RON - 32,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
  • din 7