Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0108 RON - 46,6646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
12,0982 RON - 16,1474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
11,2094 RON - 14,9129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
5.0
|
||
19,4066 RON - 25,8754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
25.0
|
||
21,2336 RON - 28,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
27,0112 RON - 35,9984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
21,283 RON - 28,3444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
25,5791 RON - 34,0726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
15,0611 RON - 20,0485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
24,7397 RON - 32,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
36,3935 RON - 48,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
30,4184 RON - 40,5414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
23,6039 RON - 31,4554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
35.0
|
||
26,2211 RON - 34,9614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
32,2455 RON - 43,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
27,3074 RON - 36,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
21,8756 RON - 29,1839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
22,4681 RON - 29,9246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
34,3689 RON - 45,8251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina