Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
21,2336 RON - 28,295 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
20,246 RON - 27,0112 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
17,9251 RON - 23,9002 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
30,4184 RON - 40,5414 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
31,3073 RON - 41,7266 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
26,4186 RON - 35,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
12,4933 RON - 16,6412 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
19,4066 RON - 25,8754 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
  • din 7