Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,8534 RON - 27,7876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
20.0
|
M5
|
||
| 24,5483 RON - 32,7479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 14,071 RON - 18,7782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
| 24,9532 RON - 33,2541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 24,8519 RON - 33,1023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 18,9806 RON - 25,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 19,2844 RON - 25,7124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 18,2214 RON - 24,2953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 16,703 RON - 22,2706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
10.0
|
M4
|
||
| 25,4087 RON - 33,8615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 21,0559 RON - 28,0407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
20.0
|
M4
|
||
| 20,9546 RON - 27,9396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 16,0449 RON - 21,3596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 15,387 RON - 20,4991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 15,1339 RON - 20,1448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 14,5265 RON - 19,3855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 20,651 RON - 27,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 21,3089 RON - 28,3951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 18,5758 RON - 24,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 22,1188 RON - 29,458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina