Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
 Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1965 RON - 32,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
||
| 25,7273 RON - 34,3195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 15,4067 RON - 20,5423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
| 23,8508 RON - 31,8011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 30,1221 RON - 40,1464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 20,3448 RON - 27,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 17,7276 RON - 23,6039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
| 21,1843 RON - 28,2457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 18,3202 RON - 24,4434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
||
| 17,2832 RON - 23,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 28,1963 RON - 37,5786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 24,0483 RON - 32,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 14,4191 RON - 19,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
| 15,4561 RON - 20,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
||
| 12,7402 RON - 16,9869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
||
| 22,5175 RON - 30,0234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.6
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 18,5177 RON - 24,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
0.7
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
M2
 
 | 
||
| 27,1593 RON - 36,1959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
35.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
||
| 15,9005 RON - 21,1843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 14,8142 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
1.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina