Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
24,6903 RON - 32,9368 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
30.0
M5
16,3943 RON - 21,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
20,246 RON - 26,9618 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
28,1963 RON - 37,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
18,4189 RON - 24,5421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
15,0117 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
19,8016 RON - 26,3692 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
17,6782 RON - 23,5545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
14,4685 RON - 19,2584 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
24,3446 RON - 32,443 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
12,8389 RON - 17,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
17,135 RON - 22,8632 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
14,1722 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
5.0
M4
13,7278 RON - 18,2708 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
17,3326 RON - 23,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
16,6906 RON - 22,2212 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
20,7892 RON - 27,7025 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
17,3326 RON - 23,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
  • din 6