Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,2825 RON - 44,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 21,5793 RON - 28,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 18,5177 RON - 24,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 27,505 RON - 36,6897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 20,7892 RON - 27,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 18,5177 RON - 24,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 17,135 RON - 22,8632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 14,6166 RON - 19,4559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 15,6536 RON - 20,8386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 17,9745 RON - 23,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
14.0
|
M4
|
||
| 74,9103 RON - 99,8474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 22,4681 RON - 29,974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 22,7644 RON - 30,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
| 22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
25.0
|
M4
|
||
| 16,6412 RON - 22,1719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 12,8389 RON - 17,0857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 22,5175 RON - 30,0234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 27,1593 RON - 36,1959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
35.0
|
M3
|
||
| 14,7648 RON - 19,7028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 21,1843 RON - 28,2457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina