S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3819 RON - 0,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6009 RON - 0,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3313 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3875 RON - 0,6147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4778 RON - 0,6612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1464 RON - 0,204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.9 mm
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2327 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2642 RON - 0,3668 RON | 400 În stoc |
4.2 mm
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2516 RON - 0,3501 RON | 250 În stoc |
2.9 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2286 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
Oțel moale
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3423 RON - 0,4805 RON | 1500 În stoc |
4.2 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2067 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3285 RON - 0,5188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.8 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1944 RON - 0,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.9 mm
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3792 RON - 0,5284 RON | 9500 În stoc |
3.5 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1848 RON - 0,2573 RON | 313 În stoc |
2.9 mm
|
Oțel moale
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1752 RON - 0,2451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1779 RON - 0,2491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.9 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2204 RON - 0,3067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2 mm
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1944 RON - 0,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 mm
|
Oțel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina