20180751
20180751
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 7,0861 RON |
| 100 - 249 | 6,3774 RON |
| 250 - 749 | 5,6689 RON |
| 750 + | 4,9603 RON |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Tip de unitate | Acționare hexagonală |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina