Meniu Caută

Șurub captiv Cu cap înecat M4 16.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap înecat și acționare hexagonală. Este conceput pentru a preveni deșurubarea de la sine a șurubului. Aceasta înseamnă că șurubul nu va ieși din orificiul din panoul în care este introdus și poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20180881

Numărul piesei producătorului:

20180881

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,3286 RON
100 - 249 11,9958 RON
250 - 749 10,663 RON
750 + 9,3301 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,33 RON

1 x 13,3286 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.5
d4 min 4.5
h1 max 2.20
l2 0.25 6.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare hexagonală
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne