20834647
20834647
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
Dimensiune șurub torx | TX-30 |
Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
Culoare | Bej |
Material | PEEK |
Tip cap | Torx Head |
Mărime unitate de acționare | TX-30 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina