Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,5476 RON - 0,5476 RON 92 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
0,6461 RON - 0,6461 RON 31 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,9515 RON - 0,9515 RON 11670 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
2,1357 RON - 2,1357 RON 175 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
2,6424 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
43,5373 RON - 49,4519 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
32,5846 RON - 40,4843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
0,6872 RON - 0,6872 RON 1000 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
2,7108 RON - 2,7108 RON 125 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
2,2864 RON - 2,2864 RON 3175 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
5,5859 RON - 12,2808 RON 225 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
24,411 RON - 30,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
0,716 RON - 0,716 RON 2000 În stoc
M8
Natural
PA
6.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
5,3668 RON - 11,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
9,1729 RON - 18,7566 RON 8 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
22,2478 RON - 31,3934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
11,6236 RON - 23,7813 RON 1 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
11,1855 RON - 22,864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
33,8988 RON - 42,1135 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
1,4785 RON - 1,4785 RON 1000 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 12.0 mm PA

10053874

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 20.0 mm PA

10053980

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 50.0 mm PA

10054017

Interval de preț
0,9515 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
11670 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 50.0 mm PA

10054093

Interval de preț
2,1357 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 30.0 mm PA

10053997

Interval de preț
0,6872 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 30.0 mm PA

10054130

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 40.0 mm PA

10054147

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
3175 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M3 10.0 mm PEEK

10092101

Interval de preț
12,2808 RON - 5,5859 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 40.0 mm PA

10054000

Interval de preț
0,716 RON - 0,716 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 12.0 mm PEEK

10220535

Interval de preț
18,7566 RON - 9,1729 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M3 20.0 mm PEEK

10220498

Interval de preț
23,7813 RON - 11,6236 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    2.5 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 20.0 mm PA

10054062

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm