Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,1349 RON - 1,1349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
6.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
8,7212 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
62,8828 RON - 81,749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
62,8828 RON - 81,749 RON 1 În stoc
M8
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
77,8608 RON - 101,3134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
7,7353 RON - 7,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
6,0924 RON - 6,0924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
8,7212 RON - 9,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
7,886 RON - 7,886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
1,1843 RON - 1,1843 RON 185 În stoc
M10
Natural
PA
10.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
17,4423 RON - 18,2227 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
2,3548 RON - 2,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
13,0475 RON - 13,6225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
7,9408 RON - 8,2967 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
11,7742 RON - 12,2671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
20,5364 RON - 28,9838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
4,1346 RON - 4,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
1,9988 RON - 1,9988 RON 250 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
2,0673 RON - 2,0673 RON 73 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
80.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M8 12.0 mm PEEK

10220733

Interval de preț
81,749 RON - 62,8828 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    6.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 16.0 mm PA

10054277

Interval de preț
1,1843 RON - 1,1843 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 70.0 mm PA

10054116

Interval de preț
1,9988 RON - 1,9988 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 80.0 mm PA

10054123

Interval de preț
2,0673 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    80.0 mm