Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,886 RON - 7,886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
8,2693 RON - 20,1531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
7,7353 RON - 7,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
6,0924 RON - 6,0924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
13,0475 RON - 13,6225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,3548 RON - 2,3548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
62,8828 RON - 81,749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
27,3409 RON - 33,9536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
20,5364 RON - 28,9838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
50,9032 RON - 57,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
8,0365 RON - 19,5918 RON | 30 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,4449 RON - 0,4449 RON | 885 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5668 RON - 0,5668 RON | 92 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
77,8608 RON - 101,3134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5723 RON - 0,5723 RON | 175 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
5,3668 RON - 11,7879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
9,1729 RON - 18,7566 RON | 8 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
22,2478 RON - 31,3934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
43,5373 RON - 49,4519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
5,5859 RON - 12,2808 RON | 225 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina