Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,8398 RON - 23,7538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,6292 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,2042 RON - 2,2864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
37,5818 RON - 46,6863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
26,2182 RON - 26,2182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
71,8641 RON - 93,5233 RON | 1 În stoc |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
3,0941 RON - 3,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
19,4412 RON - 19,4412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
10,4281 RON - 16,0593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
8,0365 RON - 19,5918 RON | 30 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
65,8811 RON - 85,6509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
5,1888 RON - 5,1888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
4,7644 RON - 4,7644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
11,4182 RON - 11,8427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
39,964 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
6,3115 RON - 6,3115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
7,9408 RON - 8,2967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
8,5157 RON - 8,8717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
19,5096 RON - 20,2763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,8066 RON - 2,9161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina