Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6424 RON - 2,6424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 125 În stoc |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,6292 RON - 1,6292 RON | 274 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,2179 RON - 2,2179 RON | 80 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,8482 RON - 1,8482 RON | 5500 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,4449 RON - 0,4449 RON | 885 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
26,67 RON - 26,67 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
18,8798 RON - 25,7254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
39,964 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,8761 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5955 RON - 0,5955 RON | 377 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,4792 RON - 0,4792 RON | 280 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5708 RON - 0,5708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5476 RON - 0,5476 RON | 92 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5559 RON - 0,5559 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5243 RON - 0,5243 RON | 4000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,816 RON - 0,816 RON | 100 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,512 RON - 0,512 RON | 1900 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5668 RON - 0,5668 RON | 92 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina