Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
13.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
19.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
Acționare în stea
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
Acționare în stea
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
Acționare în stea
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Poliamidă
5.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
8.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10