Meniu Caută

Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK Bej

Șurub Torx Pan head fabricat din PEEK, care oferă durabilitate, rezistență la uzură, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul Pan head creează o suprafață mare de susținere, care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii. Poate rezista la temperaturi de până la 260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20820381

Numărul piesei producătorului:

20820381

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 15.0
d2 8.0
h1 3.1
Dimensiune șurub torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne