Șuruburile cu cap ultra-redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap ultra-redus creează un profil redus, ceea ce îl face ideal pentru asamblări mici sau aplicații montate la nivel, unde elementele de fixare standard ar putea fi prea voluminoase sau ar putea interfera cu funcționalitatea.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0067, SRK0084
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Tip cap | h1 | l2 | Mărime unitate de acționare | l1 ±0.2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
Cu cap tubular
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
16.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
Cu cap tubular
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
Cu cap tubular
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
Cu cap tubular
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
16.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina