Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

În stoc

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
1,5333 RON - 1,5333 RON 1250 În stoc
T50
M10
40.0 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
6.0 mm
0,3819 RON - 0,3819 RON 18000 În stoc
T20
M4
10.0 mm
0,2217 RON - 0,2217 RON 430 În stoc
T20
M5
20.0 mm
0,193 RON - 0,193 RON 2000 În stoc
T20
M4
16.0 mm
0,182 RON - 0,182 RON 28238 În stoc
T20
M4
8.0 mm
0,3628 RON - 0,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
25.0 mm
1,9441 RON - 1,9441 RON 230 În stoc
T50
M10
70.0 mm
0,3532 RON - 0,3532 RON 10500 În stoc
T30
M6
20.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON 18000 În stoc
T20
M5
10.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON 85000 În stoc
T30
M6
12.0 mm
0,386 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
30.0 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
T50
M10
50.0 mm
0,1861 RON - 0,1861 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
12.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
8.0 mm
1,9714 RON - 1,9714 RON 4143 În stoc
T40
M8
20.0 mm
0,1957 RON - 0,1957 RON 988 În stoc
T20
M4
20.0 mm
0,182 RON - 0,182 RON 35000 În stoc
T20
M4
6.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
12.0 mm
0,6352 RON - 0,6352 RON Solicitați termenul de livrare aici
T40
M8
30.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10048825

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    6.9 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 10.0 mm PA Natural

10048481

Interval de preț
0,3819 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm PA Natural

10048566

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 16.0 mm PA Natural

10048504

Interval de preț
0,193 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 8.0 mm PA Natural

10048474

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
28238 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 70.0 mm PA Natural

10048696

Interval de preț
1,9441 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    6.9 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10048610

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    4.2 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 10.0 mm PA Natural

10048535

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 12.0 mm PA Natural

10048597

Interval de preț
0,3299 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
85000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    4.2 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 20.0 mm PA Natural

10048658

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
4143 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    1.25 mm
  • Înălțime cap
    5.4 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm PA Natural

10048511

Interval de preț
0,1957 RON - 0,1957 RON

Niveluri de stoc
988 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 6.0 mm PA Natural

10048467

Interval de preț
0,182 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel