Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

În stoc

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub torx Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,3614 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
8.0 mm
0,182 RON - 0,182 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M4
6.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
10.0 mm
0,193 RON - 0,193 RON 2000 În stoc
T20
M4
16.0 mm
0,4093 RON - 0,4093 RON 22380 În stoc
T40
M8
16.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON 250 În stoc
T50
M10
40.0 mm
0,3628 RON - 0,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
25.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
10.0 mm
1,9441 RON - 1,9441 RON 230 În stoc
T50
M10
70.0 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
T50
M10
50.0 mm
0,2095 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
16.0 mm
0,2217 RON - 0,2217 RON 430 În stoc
T20
M5
20.0 mm
0,5092 RON - 0,5092 RON 58320 În stoc
T30
M6
16.0 mm
0,3532 RON - 0,3532 RON 10500 În stoc
T30
M6
20.0 mm
0,3299 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
12.0 mm
0,386 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
T30
M6
30.0 mm
0,1957 RON - 0,1957 RON 988 În stoc
T20
M4
20.0 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
6.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
T20
M5
12.0 mm
0,6352 RON - 0,6352 RON 100520 În stoc
T40
M8
30.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 16.0 mm PA Natural

10048504

Interval de preț
0,193 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 16.0 mm PA Natural

10048641

Interval de preț
0,4093 RON - 0,4093 RON

Niveluri de stoc
22380 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    5.4 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 40.0 mm PA Natural

10048825

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    6.9 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M10 70.0 mm PA Natural

10048696

Interval de preț
1,9441 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • PasTPI
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    6.9 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 20.0 mm PA Natural

10048566

Interval de preț
0,2217 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.8 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 16.0 mm PA Natural

10048603

Interval de preț
0,5092 RON - 0,5092 RON

Niveluri de stoc
58320 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    4.2 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M6 20.0 mm PA Natural

10048610

Interval de preț
0,3532 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    4.2 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M4 20.0 mm PA Natural

10048511

Interval de preț
0,1957 RON - 0,1957 RON

Niveluri de stoc
988 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • PasTPI
    0.7 mm
  • Înălțime cap
    3.8 mm
  • Tip cap
    Cap cu dinte dublu din oțel
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M8 30.0 mm PA Natural

10048672

Interval de preț
0,6352 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
100520 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • PasTPI
    1.2 mm
  • Înălțime cap
    5.4 mm
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap