Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6258 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Acționare la nivel
0,6258 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Acționare la nivel
1,378 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,891 RON - 1,6278 RON 990 În stoc
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,7424 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,5416 RON - 0,7494 RON 50 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,8882 RON - 1,2293 RON 125 În stoc
M4 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,8518 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
0,5458 RON - 0,9935 RON 9100 În stoc
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,0706 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,8742 RON - 1,5858 RON 100 În stoc
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,6118 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Acționare la nivel
1,2377 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Acționare la nivel
1,0735 RON - 1,0735 RON 5300 În stoc
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,4939 RON - 0,4939 RON 10000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,3929 RON - 0,3929 RON 17000 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,0272 RON - 1,0272 RON 10802 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,5796 RON - 0,5796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,5296 RON - 1,5296 RON 800 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,6904 RON - 0,6904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat mare M8 25.0 mm PA

10376089

Interval de preț
1,6278 RON - 0,891 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M6  16.0 mm PA

10375969

Interval de preț
0,7494 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M4  40.0 mm PA

10375761

Interval de preț
1,2293 RON - 0,8882 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M8 10.0 mm PA

10376058

Interval de preț
0,9935 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M10 16.0 mm PA

10376119

Interval de preț
1,5858 RON - 0,8742 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M5 15.0 mm PC

10116654

Interval de preț
1,0735 RON - 1,0735 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 20.0 mm Nailon 6/6

10053539

Interval de preț
0,4939 RON - 0,4939 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M8 10.0 mm Nailon 6/6

10053614

Interval de preț
0,3929 RON - 0,3929 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 16.0 mm Nailon 6/6

10053690

Interval de preț
1,0272 RON - 1,0272 RON

Niveluri de stoc
10802 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 25.0 mm PA

10058411

Interval de preț
1,5296 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat