Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | 3000 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,2377 RON - 2,2593 RON | 14100 În stoc |
M4
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5155 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5066 RON - 0,5066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7111 RON - 0,7411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8425 RON - 1,0401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5753 RON - 0,7676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | 1100 În stoc |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5556 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 3040 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 3000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7549 RON - 0,7549 RON | 28000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,1436 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8518 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,8882 RON - 1,2293 RON | 125 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5416 RON - 0,7494 RON | 50 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6764 RON - 0,9373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7199 RON - 0,9991 RON | 750 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6258 RON - 0,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina