Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,5015 RON - 1,5015 RON 22300 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
1,2181 RON - 1,2181 RON 100 În stoc
M4
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,4363 RON - 0,4363 RON 190 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,5015 RON - 2,4417 RON 21400 În stoc
M6
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Acționare la nivel
1,2377 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Acționare la nivel
1,5155 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,5066 RON - 0,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
1,2377 RON - 2,2593 RON 14100 În stoc
M4
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,2924 RON - 2,3716 RON 8250 În stoc
M6
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,5998 RON - 2,6242 RON 5700 În stoc
M6
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
1,3345 RON - 2,4277 RON 8900 În stoc
M4
Negru
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,4911 RON - 0,4911 RON 15000 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0735 RON - 1,0735 RON 5300 În stoc
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,1759 RON - 1,1759 RON 3100 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,3597 RON - 1,3597 RON 300 În stoc
M6
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Acționare la nivel
0,6904 RON - 0,6904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,5796 RON - 0,5796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,5626 RON - 0,5626 RON 7200 În stoc
M5
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,5066 RON - 0,5066 RON 35000 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
1,5717 RON - 1,5717 RON 14200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat M6 20.0 mm Nailon 6/6

10053546

Interval de preț
1,5015 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
22300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 40.0 mm PA

10053324

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M4 30.0 mm Nailon 6/6

10053294

Interval de preț
0,4363 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 13.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089026

Interval de preț
2,4417 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
21400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Interval de preț
2,2593 RON - 1,2377 RON

Niveluri de stoc
14100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089019

Interval de preț
2,3716 RON - 1,2924 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089040

Interval de preț
2,6242 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088968

Interval de preț
2,4277 RON - 1,3345 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053591

Interval de preț
0,4911 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 15.0 mm PC

10116654

Interval de preț
1,0735 RON - 1,0735 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M5 25.0 mm Nailon 6/6

10053386

Interval de preț
1,1759 RON - 1,1759 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 8.0 mm PA

10053461

Interval de preț
1,3597 RON - 1,3597 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M5 25.0 mm Nailon 6/6

10053379

Interval de preț
0,5626 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M8 16.0 mm Nailon 6/6

10053621

Interval de preț
0,5066 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 22.0 mm Nailon 6/6

10053560

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
14200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head