Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,0405 RON - 61,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 52,9337 RON - 75,6269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 40,3377 RON - 57,6253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
45.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 48,242 RON - 68,9464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
70.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 64,7647 RON - 92,5065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 37,176 RON - 53,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 26,2629 RON - 37,5329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 71,9552 RON - 102,8077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 34,0653 RON - 48,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 49,925 RON - 71,3432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 58,9512 RON - 84,1942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 54,8715 RON - 78,3806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 51,6078 RON - 73,689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 41,9697 RON - 59,9711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 36,768 RON - 52,5257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 80,3695 RON - 114,7917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 32,3824 RON - 46,2532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 33,1473 RON - 47,3752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 60,7361 RON - 86,795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 20,0924 RON - 28,7107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
45.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina