Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
16.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
4.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
16.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
70.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
18.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
35.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
60.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
50.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
14.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
2.0
|
3.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina