Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
170 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
  • din 9