Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,50 RON - 17,86 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
2.5
|
||
13,36 RON - 19,08 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
18,44 RON - 26,34 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
2.0
|
||
10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
2.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
2.5
|
||
18,44 RON - 26,34 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
16,68 RON - 23,83 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
4.0
|
||
16,09 RON - 22,99 RON | 4 În stoc |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
4.0
|
||
36,44 RON - 52,06 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
6.0
|
||
20,55 RON - 29,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
24,37 RON - 34,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
2.7
|
20.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
5.0
|
||
36,44 RON - 52,06 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
6.0
|
||
20,55 RON - 29,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
5.0
|
||
30,94 RON - 44,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
5.0
|
||
20,55 RON - 29,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
20,55 RON - 29,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
3.0
|
||
27,97 RON - 39,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
6.0
|
||
30,31 RON - 43,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
6.0
|
||
25,62 RON - 36,60 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
11.0
|
4.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina