Meniu Caută

Șurub de împingere M5 8.5 1.3 Oţel inoxidabil 303

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuță din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, prevenind în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Fabricate din oțel inoxidabil, oferă longevitate și rezistență la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20254926

Numărul piesei producătorului:

20254926

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 24,6071 RON
10 - 19 22,1614 RON
20 - 49 20,9136 RON
50 + 19,6657 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,61 RON

1 x 24,6071 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 8.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Greutate g 0.9
Material Oţel inoxidabil 303
Tip disc Brass Pad

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne