Meniu Caută

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

În producție

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 A/F l2 d1 Cumpără
9,483 RON - 14,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
10,731 RON - 16,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
10,482 RON - 16,1219 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
14,275 RON - 21,9617 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
16,122 RON - 24,8068 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
9,234 RON - 14,1753 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
8,885 RON - 13,6762 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
9,883 RON - 15,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
9,983 RON - 15,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
12,428 RON - 19,1167 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
7,337 RON - 11,2804 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
6,539 RON - 10,0824 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
6,838 RON - 10,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
6,788 RON - 10,4318 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
11,53 RON - 17,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
6,788 RON - 10,4318 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
22,411 RON - 34,4899 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
13,776 RON - 21,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
11,081 RON - 17,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
9,134 RON - 14,0256 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • din 3