Meniu Caută

Șuruburi de acoperire cu cap bombat

În stoc

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou možno inštalovať pomocou krížového skrutkovača a sú ideálne na spájanie tenkých plechov. Vyrobené zo 45 % polyftalamidu vyplneného sklom s čiernou povrchovou úpravou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Lungimea filetului Cumpără
2,0488 RON - 3,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,8644 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
PPA
19.0 mm
1,9787 RON - 3,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,4616 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
13.0 mm
1,1311 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
PPA
16.0 mm
1,2082 RON - 1,9505 RON 70 În stoc
4.2 mm
PPA
13.0 mm
1,5296 RON - 2,4839 RON 1700 În stoc
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,7704 RON - 1,4033 RON 500 În stoc
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,9163 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
PPA
9.5 mm
2,0628 RON - 3,2416 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
PPA
19.0 mm
1,4594 RON - 1,4594 RON 8000 În stoc
PPA
25.0 mm
2,2874 RON - 2,2874 RON 80 În stoc
PPA
50.0 mm
1,3907 RON - 1,3907 RON 7289 În stoc
PPA
25.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
PPA
50.0 mm
1,5296 RON - 1,5296 RON 900 În stoc
PPA
19.0 mm
0,7999 RON - 0,7999 RON 14300 În stoc
PPA
16.0 mm
1,1605 RON - 1,1605 RON 108000 În stoc
PPA
38.0 mm
0,5949 RON - 0,5949 RON 100 În stoc
PPA
16.0 mm
1,2377 RON - 2,0207 RON 200 În stoc
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,9878 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
6.5 mm
  • din 2
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 13.0 mm PPA Negru

10376690

Interval de preț
1,9505 RON - 1,2082 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    4.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 38.0 mm PPA Negru

10376744

Interval de preț
2,4839 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 3.5 mm 9.5 mm PPA Negru

10376652

Interval de preț
1,4033 RON - 0,7704 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    3.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 25.0 mm PPA

10105597

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 50.0 mm PPA

10105634

Interval de preț
2,2874 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 25.0 mm PPA

10105627

Interval de preț
1,3907 RON - 1,3907 RON

Niveluri de stoc
7289 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 19.0 mm PPA

10105610

Interval de preț
1,5296 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 16.0 mm PPA

10105559

Interval de preț
0,7999 RON - 0,7999 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 38.0 mm PPA

10105580

Interval de preț
1,1605 RON - 1,1605 RON

Niveluri de stoc
108000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 16.0 mm PPA

10105498

Interval de preț
0,5949 RON - 0,5949 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Model cu șurub
    Șurub autofiletant
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 22.0 mm PPA Negru

10376737

Interval de preț
2,0207 RON - 1,2377 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm