Meniu Caută

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip cap Material Diametru cap Lungime coadă Tip de unitate Model cu șurub Cumpără
0,2904 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,3229 RON - 0,3229 RON 3600 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,2887 RON - 0,2887 RON 1400 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
0,2887 RON - 0,2887 RON 105 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
3.0 mm
Acționare cu fante
Male Screw
1,2334 RON - 1,2334 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
45.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,1001 RON - 1,2784 RON 2000 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,7732 RON - 0,8939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,1914 RON - 1,1914 RON 50 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,4173 RON - 1,6278 RON 2000 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,6062 RON - 0,7016 RON 205 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,7495 RON - 0,8586 RON 5 În stoc
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,3247 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
80.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,6974 RON - 0,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,4313 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,6118 RON - 0,7016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2096 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4491 RON - 0,5143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
1,2784 RON - 1,2784 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
50.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,5191 RON - 0,5949 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cap rotund
Oțel
9.0 mm
5.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
0,4491 RON - 0,5143 RON 1000 În stoc
Cap rotund
9.0 mm
Acționare la nivel
Female Screw
  • din 3
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 6.0 mm 9.0 mm Placat cu nichel Oțel

10280089

Interval de preț
0,3229 RON - 0,3229 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 3.0 mm 9.0 mm Placat cu nichel Oțel

10280058

Interval de preț
0,2887 RON - 0,2887 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub de legătură tip tată Acționare cu fante 3.0 mm 9.0 mm Placată cu alamă Oțel

10280065

Interval de preț
0,2887 RON - 0,2887 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    3.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Male Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Oțel

10279625

Interval de preț
1,2784 RON - 1,1001 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Oțel

10279618

Interval de preț
1,1914 RON - 1,1914 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Oțel

10279694

Interval de preț
1,6278 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Oțel

10279779

Interval de preț
0,7016 RON - 0,6062 RON

Niveluri de stoc
205 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    25.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Oțel

10279786

Interval de preț
0,8586 RON - 0,7495 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Lungime coadă
    30.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub de legătură tip mamă 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Oțel

10279533

Interval de preț
0,5143 RON - 0,4491 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.9 mm
  • Model cu șurub
    Female Screw
  • Tip cap
    Cap rotund
  • Tip de unitate
    Acționare la nivel