Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
50.0
|
2.8
|
5.0
|
||
11,64 RON - 16,63 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
12.5
|
12.0
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
6.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,01 RON - 15,74 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
50.0
|
2.0
|
5.0
|
||
11,64 RON - 16,63 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
6.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
50.0
|
3.7
|
6.0
|
||
11,01 RON - 15,74 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
20.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
35.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
35.0
|
2.8
|
5.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
35.0
|
4.2
|
8.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
40.0
|
3.7
|
6.0
|
||
12,07 RON - 17,24 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
50.0
|
4.2
|
8.0
|
||
11,25 RON - 16,07 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
50.0
|
2.3
|
5.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
30.0
|
4.2
|
8.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina