20767495
20767495
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | M6 |
---|---|
l1 | 6.0 |
A/F | 3.0 |
Culoare | Bej |
Tip de unitate | Acționare hexagonală |
Material complet | Polieter eter cetonă |
Material | PEEK |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Standard | DIN 916 |
Rezistenta la tractiune N | 116N/mm² |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina