Meniu Caută

Șuruburi de blocare - plastic transparent

În stoc

Rýchla a jednoduchá montáž nasunutím a dotiahnutím matice.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru cap Lungime Cumpără
0,6609 RON - 0,6609 RON 200 În stoc
12.5 mm
25.0 mm
0,5613 RON - 0,5613 RON 1100 În stoc
12.5 mm
12.0 mm
0,6146 RON - 0,6146 RON 1300 În stoc
12.5 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
20.0 mm
Șurub de asamblare 12.5 mm 25.0 mm PC Transparent

10256756

Interval de preț
0,6609 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungime
    25.0 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare
  • Tip cap
    Cap la nivel
Șurub de asamblare 12.5 mm 12.0 mm PC Transparent

10256732

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungime
    12.0 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare
  • Tip cap
    Cap la nivel
Șurub de asamblare 12.5 mm 20.0 mm PC Transparent

10256749

Interval de preț
0,6146 RON - 0,6146 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Lungime
    20.0 mm
  • Model cu șurub
    Șurub de asamblare
  • Tip cap
    Cap la nivel