Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap buton

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0173.TX

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Drive Torx Tip de unitate d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
20,3978 RON - 31,3814 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
20.0
10.6
10,6376 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
2.5
TX 8
Acționare torx
M2.5
10.0
2.75
26,4295 RON - 40,6607 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
20.0
12.85
10,6376 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
12.0
5.6
16,4499 RON - 25,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
20.0
8.5
8,6636 RON - 13,3286 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
TX 20
Acționare torx
M4
6.0
4.5
8,3346 RON - 12,8224 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
12.0
3.6
21,2752 RON - 32,7311 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
25.0
10.6
17,1079 RON - 26,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
TX 45
Acționare torx
M8
25.0
8.5
26,5502 RON - 40,8464 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
TX 55
Acționare torx
M12
40.0
12.85
13,3792 RON - 20,5834 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
25.0
6.8
22,1525 RON - 34,0808 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
30.0
10.6
5,593 RON - 8,6046 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
2.0
TX 6
Acționare torx
M2
4.0
2.35
12,7213 RON - 19,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
16.0
6.8
8,2249 RON - 12,6537 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
8.0
3.6
8,4443 RON - 12,9913 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
TX 10
Acționare torx
M3
10.0
3.6
24,1266 RON - 37,1177 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
TX 50
Acționare torx
M10
40.0
10.6
13,8179 RON - 21,2583 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
30.0
6.8
9,3217 RON - 14,3409 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
TX 30
Acționare torx
M6
20.0
6.8
10,3086 RON - 15,8594 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
TX 25
Acționare torx
M5
10.0
5.6
  • din 3