Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.
Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Tip de unitate | d3 ±0.05 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7362 RON - 14,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Acționare cu fante
|
4.5
|
||
8,5593 RON - 13,1681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Acționare cu fante
|
4.5
|
||
8,0243 RON - 12,3451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Acționare cu fante
|
3.6
|
||
10,6992 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
Acționare cu fante
|
5.6
|
||
7,2754 RON - 11,1929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Acționare cu fante
|
2.75
|
||
7,2754 RON - 11,1929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Acționare cu fante
|
2.75
|
||
5,6705 RON - 8,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Acționare cu fante
|
2.35
|
||
8,2383 RON - 12,6744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Acționare cu fante
|
3.6
|
||
5,8846 RON - 9,0531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Acționare cu fante
|
2.75
|
||
8,1313 RON - 12,5097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Acționare cu fante
|
3.6
|
||
16,7869 RON - 25,826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
Acționare cu fante
|
10.6
|
||
14,0586 RON - 21,6287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Acționare cu fante
|
8.5
|
||
16,3697 RON - 25,1841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
Acționare cu fante
|
10.6
|
||
12,9673 RON - 19,9497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Acționare Philips
|
6.8
|
||
7,9602 RON - 12,2464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Acționare cu fante
|
4.5
|
||
9,0943 RON - 13,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
3.7
|
M5
|
12.0
|
Acționare Philips
|
5.6
|
||
11,769 RON - 18,1062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
Acționare Philips
|
8.5
|
||
23,0031 RON - 35,3894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Acționare torx
|
5.6
|
||
10,0572 RON - 15,4726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Acționare Philips
|
6.8
|
||
24,7149 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Acționare torx
|
6.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina