Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cap plat

În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap cilindric cu trei opțiuni: acționare torx, acționare Philips și acționare cu fante. Șuruburile cu acționare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. Șuruburile cu acționare Phillips pot rezista la cupluri mari, fiind astfel o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă și facilitează îndepărtarea șurubului, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. În cele din urmă, șuruburile cu fantă au o capacitate de cuplu mai mică decât alte tipuri de antrenare, cum ar fi Phillips sau Torx. Aceste șuruburi încorporează o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și componenta de îmbinat, pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare cu cap cilindric sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

  • Oferă o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
  • Includ o garnitură inelară care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max d1 l1 Tip de unitate d3 ±0.05 Cumpără
6,4195 RON - 9,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
6.0
Acționare Philips
2.75
10,2712 RON - 15,8018 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
30.0
Acționare Philips
6.8
6,7404 RON - 10,3699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
1.6
M2
10.0
Acționare Philips
2.35
10,8061 RON - 16,6248 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
35.0
Acționare Philips
6.8
12,304 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
60.0
Acționare Philips
8.5
12,304 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
50.0
Acționare Philips
8.5
12,304 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
40.0
Acționare Philips
8.5
7,5108 RON - 11,5551 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
16.0
Acționare Philips
2.75
11,6513 RON - 17,9251 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
50.0
Acționare Philips
6.8
7,0614 RON - 10,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
20.0
Acționare Philips
2.75
7,0614 RON - 10,8637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
2.1
M2.5
30.0
Acționare Philips
2.75
9,2012 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1.6
M5
30.0
Acționare Philips
5.6
12,2933 RON - 18,9127 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.1
M4
40.0
Acționare Philips
4.5
9,2012 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
1.6
M5
40.0
Acționare Philips
5.6
25,6779 RON - 39,5045 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.0
M8
30.0
Acționare torx
8.5
24,7149 RON - 38,023 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
12.0
Acționare torx
6.8
9,5222 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.7
M5
8.0
Acționare Philips
5.6
10,0572 RON - 15,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
4.6
M6
25.0
Acționare Philips
6.8
23,0031 RON - 35,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.3
M4
6.0
Acționare torx
4.5
6,8474 RON - 10,5345 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.1
M4
12.0
Acționare Philips
4.5
  • din 7