Meniu Caută

Șuruburi de etanșare cu cap Anu-Lock

În producție

Anu-Lok șuruburi de etanșare cap buton are un design cap cilindric imbus pentru un control mai bun al cuplului și prezintă un mecanism de etanșare încorporat care este proiectat pentru a menține o etanșare etanșă la gaz. Fabricat din oțel inoxidabil, care are o rezistență ridicată la coroziune și este oarecum magnetic.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Cu un cu cap tubular hexagonal, acestea pot fi strânse sau slăbite cu ușurință folosind o cheie hexagonală sau cheie.

  • Este reutilizabil.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -100 C și +260 C.
  • Ele sunt ideale pentru diverse aplicații, inclusiv electronice, echipamente și utilizare în domeniul automotive.
  • Vă rugăm să rețineți: Orificiile de decolare sunt recomandate pentru o etanșare maximă.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0173

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
  • din 2