Meniu Caută

șuruburi de etanșare cu cap buton

În stoc

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
75 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
20,0689 RON - 30,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
6.6
Oţel inoxidabil 303
8.0
M12
25.0
12.9
10,199 RON - 15,6907 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
16.0
4.5
10,0893 RON - 15,522 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
12.0
4.5
20,0689 RON - 30,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
5.5
Oţel inoxidabil 303
6.0
M10
20.0
10.6
20,0689 RON - 30,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
6.6
Oţel inoxidabil 303
8.0
M12
40.0
12.9
11,7342 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
20.0
3.6
20,0689 RON - 30,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0
6.6
Oţel inoxidabil 303
8.0
M12
50.0
12.9
11,7342 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
8.0
4.5
16,9982 RON - 26,1511 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.4
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
20.0
8.5
Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
12.0
5.6
16,2306 RON - 24,9701 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
3.3
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
25.0
6.8
20,0689 RON - 30,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
5.5
Oţel inoxidabil 316
6.0
M10
30.0
10.6
11,1859 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
16.0
5.6
10,9667 RON - 16,8717 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
12.0
5.6
9,7603 RON - 15,0158 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
6.0
4.5
9,1022 RON - 14,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.7
Oţel inoxidabil 303
2.0
M3
8.0
3.6
14,6952 RON - 22,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.4
Oţel inoxidabil 303
5.0
M8
25.0
8.5
14,3662 RON - 22,102 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
4.4
Oţel inoxidabil 303
5.0
M8
20.0
8.5
9,8699 RON - 15,1846 RON 8 În stoc
7.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
2.5
M4
8.0
4.5
10,8569 RON - 16,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
2.8
Oţel inoxidabil 303
3.0
M5
10.0
5.6
  • din 4
Cap buton Șurub de etanșare M4 8.0 Oţel inoxidabil 303

20224462

Interval de preț
15,1846 RON - 9,8699 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5