Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2341 RON - 17,2832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
8,6663 RON - 13,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
7,2754 RON - 11,1929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
10,9131 RON - 16,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
10,6992 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
25,4639 RON - 39,1752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
18,8304 RON - 28,9699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
22,1472 RON - 34,0725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
6,5265 RON - 10,0407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
11,662 RON - 17,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
11,2341 RON - 17,2832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
11,1271 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
16,7976 RON - 25,8425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
17,8675 RON - 27,4885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
19,1514 RON - 29,4637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
12,625 RON - 19,423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
18,1885 RON - 27,9823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina