Meniu Caută

Șurub captiv M3 3.0 30.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20757977

Numărul piesei producătorului:

20757977

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne