20758400
20758400
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 45.0 |
d2 a012 | 7.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
l2 025 | 12.5 |
A/F | 8.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Tip cap | Cap capac |
Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina