Meniu Caută

Șurub captiv M20 20.0 40.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758608

Numărul piesei producătorului:

20758608

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne