Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8266 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 19,242 RON - 27,4885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 79,157 RON - 113,0814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 85,3444 RON - 121,9205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Titaniu G5
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 35,6533 RON - 50,9332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 48,3082 RON - 69,0118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 11,6374 RON - 16,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 36,9514 RON - 52,7878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 37,4359 RON - 53,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 29,174 RON - 41,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 32,3386 RON - 46,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 8,296 RON - 11,8513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 7,6046 RON - 10,8637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 32,1813 RON - 45,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 32,1813 RON - 45,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 11,9831 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,7071 RON - 23,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 17,9745 RON - 25,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 30,3032 RON - 43,2903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 16,9375 RON - 24,1964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina