Meniu Caută

Șuruburi de fixare - Cap hexagonal de metal cu punct cupă

În stoc

Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
63.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.0 mm
50 În stoc
M8
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
32.0 mm
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 50.0 mm Oțel; Poliacetal POM

10210710


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Densitate filet
    Aspru
  • Rezistență maximă la întindere
    500 N/mm²
  • Model cu șurub
    Șuruburi fără cap cu pivot din alamă/plastic